Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2776032
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Colore | Grigio | Tensione nominale(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 63.5 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V2 |
Larghezza/dimensioni rete(mm) | 6.2 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 47 | Piastra di chiusura necessaria | vero |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento a vite | Tipo di componente | — |
Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 4 | Piani collegati internamente | — |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|6 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|4 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|1 | Corpo materiale isolante | Termoplastica | Posizione collegamento | — |
Ingresso corrente nominale(A) | 32 | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | falso |
Si trova sulla pagina di Morsettiera a 1 livello, UDK, il codice articolo è il seguente: 2776032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2776032.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali