Morsettiera sensore/attuatore, USLKG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0441041
0443049
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)

51.28 €

10 7 giorni 83V2259025|9535|9535|9535|95

39.14 €

10 7 giorni 70.5V0208116|5025|5025|5025|50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Colore Verde/giallo Temperatura di esercizio(°C) -|-
Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite
Possibile funzione PEN falso Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 2
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento

Supporto tecnico