Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3058114 |
3058169 |
3214932 |
3214945 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.87 € | 100 | 7 giorni | 79.9 | 47 | 50 | |||
2.87 € | 100 | 88 giorni | 79.9 | 39.7 | 50 | |||
2.87 € | 100 | 88 giorni | 80.8 | 49.8 | 50 | |||
2.87 € | 100 | 88 giorni | 53.3 | 39.7 | 57 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Grigio | Tensione nominale(V) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Larghezza/dimensioni rete(mm) | 13 |
Piastra di chiusura necessaria | — | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a bullone | Tipo di collegamento elettrico 2 | — |
Tipo di taglio | — | Tipo di apertura trasversale | — | Con presa di prova integrata | — |
Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 2 | Piani collegati internamente | — |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.1|10 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Corpo materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali