Morsettiera modulare per fusibili, PT 6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3025042
3025044
3025046
3211868
3211874
3212133
3212169
3212175
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Temperatura di esercizio
(°C)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Tipo di collegamento elettrico 2 Tipo di inserto fusibile Tipo di portafusibili Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie
(V)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

6.99 €

50 7 giorni 100077.7-40|12012.3-|--|-10

12.77 €

25 7 giorni 100077.7-40|12012.3-|--|-10

12.77 €

25 7 giorni 100077.7-40|12012.3-|--|-10

14.15 €

50 43 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mm6074.5-40|1208.269Collegamento morsetto a innestoFusibile G da 6,3 x 32 mmOrientabile30|600.5|610

14.15 €

50 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mm2474.5-|-8.269Collegamento morsetto a innestoFusibile G da 6,3 x 32 mmOrientabile12|300.5|610

14.15 €

50 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mm25074.5-|-8.269Collegamento morsetto a innestoFusibile G da 6,3 x 32 mmOrientabile110|2500.5|610

12.19 €

50 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mm1274.1-|-8.245.5Collegamento morsetto a innestoFusibile a lamaCollegabile6|120.5|625

12.19 €

50 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mm4874.1-|-8.245.5Collegamento morsetto a innestoFusibile a lamaCollegabile24|480.5|625

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di elemento di indicazione anomalie Numero di livelli 1
Tipo di tensione per indicazione di anomalie Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.5|10 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.5|6
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|10 Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento

Supporto tecnico