Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1135067
Metodo di montaggio | — | Colore | Grigio | Tensione nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 56 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Larghezza/dimensioni rete(mm) | 6.2 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | — | Piastra di chiusura necessaria | vero |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Tipo di collegamento elettrico 2 | — | Tipo di inserto fusibile | Fusibile a lama |
Tipo di portafusibili | Collegabile | Tipo di elemento di indicazione anomalie | — | Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie(V) | -|- |
Numero di livelli | 1 | Tipo di tensione per indicazione di anomalie | — | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|6 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|6 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- |
Corpo materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 10 |
Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare per fusibili, PT 4-FSI, il codice articolo è il seguente: 1135067.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1135067.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali