Morsetto sezionatore a coltello, UKK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0711593

Codice componente
0711593
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.57 €

50 40 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Blu Tensione nominale(V) 400
Lunghezza(mm) 80 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V2
Larghezza/dimensioni rete(mm) 6.1 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 68 Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Tipo di taglio
Tipo di apertura trasversale Con presa di prova integrata vero Numero di livelli 2
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|4
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|4 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|1.5
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 26

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore a coltello, UKK, il codice articolo è il seguente: 0711593.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0711593.

Supporto tecnico