Alloggiamento, TT-SLKK5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2788304

Codice componente
2788304
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.60 €

50 54 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Colore Tensione nominale(V)
Lunghezza(mm) Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Larghezza/dimensioni rete(mm) Altezza di montaggio minima possibile(mm) Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Tipo di collegamento elettrico 2 Tipo di inserto fusibile
Tipo di portafusibili Altro Tipo di elemento di indicazione anomalie Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie(V) -|-
Numero di livelli Tipo di tensione per indicazione di anomalie Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corpo materiale isolante Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A)

Si trova sulla pagina di Alloggiamento, TT-SLKK5, il codice articolo è il seguente: 2788304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2788304.

Supporto tecnico