Connettore guida DIN, MSTBHK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1788910
1788936
1803028
1803086
1803109
1803125
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli

24.29 €

50 22 giorni 21

26.60 €

50 22 giorni 23

11.85 €

50 19 giorni 9

18.79 €

50 19 giorni 15

21.10 €

50 22 giorni 17

23.41 €

50 19 giorni 19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Colore Verde Tensione nominale(V) 320
Lunghezza(mm) 27.21 Temperatura di esercizio(°C) -|- Numero di posizioni morsetti per polo
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.08 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 29.2
Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Tipo di collegamento elettrico 2
Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) Trasparente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|1
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 12
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Supporto tecnico