Morsettiera passante pannello, TW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1708744
1708745
1708746
1708748
1708749
1708751
1708752
1708756
1708757
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Temperatura di esercizio
(°C)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Tipo di collegamento elettrico 2 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

12.96 €

20 95 giorni 1-|-38Altro10|5010|5016|5016|50150

25.92 €

10 95 giorni 2-|-58Altro10|5010|5016|5016|50150

38.88 €

5 84 giorni 3-|-78Altro10|5010|5016|5016|50150

51.84 €

5 95 giorni 4-|-98Altro10|5010|5016|5016|50150

64.80 €

5 93 giorni 5-40|-40118Altro10|5010|5016|5016|50150

77.75 €

5 95 giorni 6-|-138Altro10|5010|5016|5016|50150

32.30 €

10 35 giorni 1-|-45Altro25|9525|9525|9525|95232

161.52 €

5 35 giorni 5-40|-40149Collegamento a bullone25|9525|9525|9525|95232

193.82 €

5 35 giorni 6-|-175Altro25|9525|9525|9525|95232

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Colore Grigio Tensione nominale(V) 1000
Numero di posizioni morsetti per polo Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Con flangia passante integrata Spessore della piastra di montaggio(mm) 1|5
Dimensione verticale rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm) Dimensione parallela rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm) Dimensione verticale rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm)
Dimensione parallela rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Supporto tecnico