Morsetto sezionatore, PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1028589
1028591
1067752
1068179
3002617
3002618
3210306
3210307
3210315
3210316
3210326
3210327
3211922
3212163
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Colore Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Temperatura di esercizio
(°C)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Piastra di chiusura necessaria Tipo di collegamento elettrico 2 Possibile funzione PEN Tipo di taglio Tipo di apertura trasversale Con presa di prova integrata Numero di livelli Numero di posizioni morsetti per livello Piani collegati internamente Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

9.99 €

50 7 giorni AltroGrigio100091-60|10010.263.1veroCollegamento morsetto a innesto-falso12falso0.5|100.5|100.5|100.5|632

9.99 €

50 7 giorni AltroGrigio100091-60|10010.263.1veroCollegamento morsetto a innesto-falso12falso0.5|100.5|100.5|60.5|632

1.85 €

100 7 giorni AltroNero50056-|-6.236.5veroCollegamento morsetto a innesto-falso12falso0.2|60.25|40.2|60.2|420

10.03 €

50 7 giorni AltroArancione100091-60|1001063.1veroCollegamento morsetto a innesto-falso12falso0.5|100.5|100.5|100.5|632

9.91 €

50 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmAltro-119.5-60|1306.254.5veroAltro---35-0.2|60.25|40.2|60.2|6-

8.89 €

50 7 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmAltro-119.5-60|1306.254.5veroAltro---35-0.2|60.25|40.2|60.2|6-

1.64 €

150 72 giorni AltroGrigio40058.9-|-3.530.5veroCollegamento morsetto a innesto-falso12falso0.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.510

1.64 €

150 18 giorni AltroBlu40058.9-|-3.530.5veroCollegamento morsetto a innesto-falso12falso0.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.510

1.96 €

100 21 giorni AltroBlu40067.8-|-3.530.5veroCollegamento morsetto a innesto-falso13falso0.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.510

1.96 €

100 75 giorni AltroGrigio40067.8-|-3.530.5veroCollegamento morsetto a innesto-falso13falso0.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.510

2.35 €

100 75 giorni AltroGrigio40076.9-|-3.530.5veroCollegamento morsetto a innesto-falso14falso0.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.510

2.35 €

100 75 giorni AltroBlu40076.9-|-3.530.5veroCollegamento morsetto a innesto-falso14falso0.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.510

1.85 €

100 7 giorni AltroGrigio50056-|-6.236.5veroCollegamento morsetto a innesto-falso12falso0.2|60.25|40.2|60.2|420

3.22 €

100 7 giorni AltroGrigio50074.1-|-8.242.2falsoCollegamento morsetto a innesto-falso12falso0.5|100.5|60.5|100.5|620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Corpo materiale isolante Altro
Posizione collegamento

Supporto tecnico