Morsettiera sensore/attuatore, PTPOWER

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3260106

Codice componente
3260106
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.51 €

6 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Colore Verde/giallo Lunghezza(mm) 105.5
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 25
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 108.7 Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento morsetto a molla
Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento morsetto a innesto Possibile funzione PEN falso Numero di livelli 1
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 25|95 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 25|95
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 25|95 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 25|95 Corpo materiale isolante Altro
Posizione collegamento

Si trova sulla pagina di Morsettiera sensore/attuatore, PTPOWER, il codice articolo è il seguente: 3260106.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3260106.

Supporto tecnico