Morsetto sezionatore di prova, RTO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3049990

Codice componente
3049990
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.55 €

25 91 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Grigio Tensione nominale(V) 1000
Lunghezza(mm) 91.4 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 16.3 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 51 Piastra di chiusura necessaria
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a bullone Tipo di collegamento elettrico 2 Tipo di taglio
Tipo di apertura trasversale Con presa di prova integrata Numero di livelli 1
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.1|6 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 41

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore di prova, RTO, il codice articolo è il seguente: 3049990.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3049990.

Supporto tecnico