Morsettiera modulare per fusibili, ST 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3035250
3036550
3036552
3036826
3046126
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Tipo di collegamento elettrico 1 Tipo di collegamento elettrico 2 Tipo di inserto fusibile Tipo di portafusibili Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie
(V)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

16.32 €

50 40 giorni Nero4886.58.243.5AltroCollegamento morsetto a mollaFusibile a lamaCollegabile-|-0.08|60.08|40.08|430

14.38 €

50 7 giorni Nero6061.56.262.5AltroCollegamento morsetto a mollaAltroOrientabile30|600.08|60.08|40.08|46.3

14.38 €

50 7 giorni Grigio2461.56.262.5AltroCollegamento morsetto a mollaAltroOrientabile12|300.08|60.08|40.08|46.3

12.19 €

50 7 giorni Nero2457.86.273Collegamento a viteCollegamento a viteAltroOrientabile12|300.14|60.5|60.14|1.56.3

12.19 €

50 7 giorni Nero6057.86.273Collegamento a viteCollegamento a viteAltroOrientabile30|600.14|60.14|60.14|1.56.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di elemento di indicazione anomalie Numero di livelli 1
Tipo di tensione per indicazione di anomalie Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|4 Corpo materiale isolante Altro
Posizione collegamento

Supporto tecnico