Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3002604 |
3002605 |
3002611 |
3002612 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10 € | 50 | 65 giorni | 30|60 | |||
17.10 € | 50 | 7 giorni | 110|250 | |||
11.11 € | 50 | 65 giorni | 30|60 | |||
11.11 € | 50 | 7 giorni | 110|250 |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Colore | Nero | Tensione nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 118.5 | Temperatura di esercizio(°C) | -60|130 | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Larghezza/dimensioni rete(mm) | 6.2 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 83.9 | Piastra di chiusura necessaria | vero |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Tipo di collegamento elettrico 2 | Altro | Tipo di inserto fusibile | Altro |
Tipo di portafusibili | Orientabile | Tipo di elemento di indicazione anomalie | — | Numero di livelli | 3 |
Tipo di tensione per indicazione di anomalie | — | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|6 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|4 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|6 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|4 | Corpo materiale isolante | Altro |
Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 28 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali