Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.05 € | 6 | 75 giorni | 65 | 12.5 | 0.3 | |||
73.05 € | 6 | 75 giorni | 65 | 12.5 | 0.4 | |||
73.05 € | 6 | 75 giorni | 65 | 12.5 | 16 | |||
73.05 € | 6 | 75 giorni | 65 | 12.5 | 0.2 | |||
73.05 € | 6 | 75 giorni | 65 | 12.5 | 0.5 | |||
73.05 € | 6 | 75 giorni | 65 | 12.5 | 1 | |||
73.05 € | 6 | 75 giorni | 65 | 12.5 | 1.5 | |||
73.05 € | 6 | 75 giorni | 65 | 12.5 | 2.5 | |||
73.05 € | 6 | 75 giorni | 65 | 12.5 | 3 | |||
73.05 € | 6 | 75 giorni | 65 | 12.5 | 4 | |||
73.05 € | 6 | 75 giorni | 65 | 12.5 | 5 | |||
73.05 € | 6 | 75 giorni | 65 | 12.5 | 6 | |||
73.05 € | 6 | 75 giorni | 65 | 12.5 | 10 | |||
70.00 € | 6 | 75 giorni | 250 | 12.5 | 0.3 | |||
70.00 € | 6 | 75 giorni | 250 | 12.5 | 0.8 | |||
70.00 € | 6 | 75 giorni | 250 | 12.5 | 12 | |||
70.00 € | 6 | 75 giorni | 250 | 12.5 | 0.3 | |||
70.00 € | 6 | 75 giorni | 250 | 12.5 | 0.8 | |||
70.00 € | 6 | 75 giorni | 250 | 12.5 | 2.5 | |||
70.00 € | 6 | 75 giorni | 250 | 12.5 | 3 | |||
70.00 € | 6 | 75 giorni | 250 | 12.5 | 4 | |||
70.00 € | 6 | 75 giorni | 250 | 12.5 | 5 | |||
70.00 € | 6 | 75 giorni | 250 | 12.5 | 6 | |||
70.00 € | 6 | 75 giorni | 250 | 12.5 | 10 | |||
153.69 € | 3 | 75 giorni | 250 | 25 | 0.3 | |||
153.69 € | 3 | 75 giorni | 250 | 25 | 3 | |||
153.69 € | 3 | 75 giorni | 250 | 25 | 5 | |||
153.69 € | 3 | 75 giorni | 250 | 25 | 16 | |||
147.60 € | 3 | 75 giorni | 250 | 25 | 0.2 | |||
147.60 € | 3 | 75 giorni | 250 | 25 | 0.3 | |||
147.60 € | 3 | 75 giorni | 250 | 25 | 0.5 | |||
147.60 € | 3 | 75 giorni | 250 | 25 | 0.6 | |||
147.60 € | 3 | 75 giorni | 250 | 25 | 5 | |||
147.60 € | 3 | 75 giorni | 250 | 25 | 8 | |||
147.60 € | 3 | 75 giorni | 250 | 25 | 12 |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Colore | Nero | Lunghezza(mm) | 82.5 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -30|60 | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 82.5 |
Piastra di chiusura necessaria | falso | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento a vite |
Tipo di inserto fusibile | Microinterruttore | Tipo di portafusibili | Altro | Tipo di elemento di indicazione anomalie | — |
Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie(V) | -|- | Numero di livelli | 2 | Tipo di tensione per indicazione di anomalie | — |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|6 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|4 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|0.75 | Corpo materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali