Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2905241
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Colore | — | Tensione nominale(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 127.8 | Temperatura di esercizio(°C) | -30|60 | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Larghezza/dimensioni rete(mm) | 232 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 127.8 | Piastra di chiusura necessaria | falso |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Tipo di collegamento elettrico 2 | — | Tipo di inserto fusibile | — |
Tipo di portafusibili | Collegabile | Tipo di elemento di indicazione anomalie | — | Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie(V) | -|- |
Numero di livelli | — | Tipo di tensione per indicazione di anomalie | — | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.75|16 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.75|16 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- |
Corpo materiale isolante | — | Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | — |
Si trova sulla pagina di Distributore di potenziale, scheda interruttore dispositivo, CBB, il codice articolo è il seguente: 2905241.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2905241.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali