Morsetto sezionatore di prova, PTME

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3212148
3212306
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

4.08 €

50 7 giorni Blu70.56.248.80.2|60.25|40.2|40.2|424

8.47 €

50 75 giorni Grigio99.48.249.60.5|100.5|60.5|60.5|630

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 500 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Altro
Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento morsetto a innesto Tipo di taglio Tipo di apertura trasversale
Con presa di prova integrata falso Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 2
Piani collegati internamente falso Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento

Supporto tecnico