Coppia morsetto di tensione termoelettrica, MTKD-NICR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3100076

Codice componente
3100076
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.19 €

50 19 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Colore Grigio Tensione nominale(V) 400
Lunghezza(mm) 46.2 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 10.4 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 39.9 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Tipo di elemento termico NiCr/CuNi44
Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 4 Piani collegati internamente falso
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.2|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|2.5 Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento
Ingresso corrente nominale(A) 1

Si trova sulla pagina di Coppia morsetto di tensione termoelettrica, MTKD-NICR, il codice articolo è il seguente: 3100076.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3100076.

Supporto tecnico