Morsetto sezionatore, PTTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3211911

Codice componente
3211911
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.63 €

100 50 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Blu Tensione nominale(V) 500
Lunghezza(mm) 102.9 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 6.2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 47.4 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Tipo di taglio
Tipo di apertura trasversale Con presa di prova integrata falso Numero di livelli 2
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|6
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|6 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|4
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 28

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore, PTTB, il codice articolo è il seguente: 3211911.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3211911.

Supporto tecnico