Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1831362 |
1831375 |
1831388 |
1831391 |
1831401 |
1831427 |
1831430 |
1831443 |
1849121 |
1849134 |
1849150 |
1849163 |
1849176 |
1849192 |
1849202 |
1849215 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Lunghezza (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.10 € | 50 | 22 giorni | 7 | 27.21 | 29.2 | |||
9.25 € | 50 | 22 giorni | 8 | 27.21 | 29.2 | |||
10.41 € | 50 | 22 giorni | 9 | 27.21 | 29.2 | |||
11.57 € | 50 | 7 giorni | 10 | 27.21 | 29.2 | |||
12.72 € | 50 | 22 giorni | 11 | 27.21 | 29.2 | |||
15.04 € | 50 | 22 giorni | 13 | 27.21 | 29.2 | |||
16.19 € | 50 | 22 giorni | 14 | 27.21 | 29.2 | |||
17.35 € | 50 | 22 giorni | 15 | 27.21 | 29.2 | |||
8.29 € | 50 | 7 giorni | 6 | — | — | |||
9.44 € | 50 | 22 giorni | 7 | — | — | |||
11.76 € | 50 | 22 giorni | 9 | — | — | |||
12.91 € | 50 | 7 giorni | 10 | — | — | |||
14.07 € | 50 | 22 giorni | 11 | — | — | |||
16.38 € | 50 | 22 giorni | 13 | — | — | |||
17.54 € | 50 | 22 giorni | 14 | — | — | |||
18.70 € | 50 | 22 giorni | 15 | — | — |
Loading...
Metodo di montaggio | — | Colore | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Numero di posizioni morsetti per polo | — | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Larghezza/dimensioni rete(mm) | 5.08 | Piastra di chiusura necessaria | falso | Tipo di collegamento elettrico 1 | — |
Tipo di collegamento elettrico 2 | — | Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) | — | Trasparente | falso |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|1 | Corpo materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Ingresso corrente nominale(A) | 12 | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | falso |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Lunghezza(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali