Interruttore di protezione elettronico, EC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3000754
3000755
3000756
3000757
3000758
3000759
3000760
3000761
3000762
3000765
3000766
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ingresso corrente nominale
(A)

64.52 €

10 98 giorni 1

64.52 €

10 75 giorni 2

64.52 €

10 75 giorni 3

64.52 €

10 98 giorni 4

64.52 €

6 75 giorni 6

75.46 €

10 75 giorni 10

64.52 €

6 98 giorni 1

64.52 €

10 75 giorni 2

64.52 €

6 75 giorni 3

64.52 €

10 75 giorni 6

75.46 €

10 75 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Colore Nero Tensione nominale(V) 12
Lunghezza(mm) 80 Temperatura di esercizio(°C) -20|60 Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Larghezza/dimensioni rete(mm) 12.5 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 80 Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Tipo di inserto fusibile Microinterruttore
Tipo di portafusibili Altro Tipo di elemento di indicazione anomalie Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie(V) -|-
Numero di livelli Tipo di tensione per indicazione di anomalie Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.5|10
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|10 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.5|4
Corpo materiale isolante Posizione collegamento

Supporto tecnico