Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1058860 |
1058940 |
1058965 |
3211905 |
3211908 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Colore | Tensione nominale (V) | Lunghezza (mm) | Temperatura di esercizio (°C) | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Tipo di collegamento elettrico 1 | Tipo di collegamento elettrico 2 | Tipo di inserto fusibile | Tipo di portafusibili | Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie (V) | Numero di livelli | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Corpo materiale isolante | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.86 € | 50 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Grigio | 24 | 56 | -|- | V0 | 6.2 | 64.8 | Altro | Collegamento morsetto a innesto | Fusibile G 5 x 20 mm | Orientabile | 12|30 | 1 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | Altro | 6.3 | |||
4.03 € | 50 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Grigio | 500 | 56 | -|- | V0 | 6.2 | 64.8 | Altro | Collegamento morsetto a innesto | Fusibile G 5 x 20 mm | Orientabile | -|- | 1 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | Altro | 6.3 | |||
9.45 € | 50 | 23 giorni | — | — | 70 | — | -|- | — | — | — | — | — | — | — | -|- | — | -|- | -|- | 6|6 | -|- | — | 10 | |||
8.86 € | 50 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Blu | 24 | 56 | -|- | V0 | 6.2 | 62.5 | Altro | Collegamento morsetto a innesto | Altro | Orientabile | 12|30 | 1 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | Altro | 6.3 | |||
9.14 € | 50 | 21 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Blu | 250 | 56 | -40|130 | V0 | 6.2 | 62.5 | Altro | Collegamento morsetto a innesto | Altro | Orientabile | 110|250 | 1 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | Altro | 6.3 |
Loading...
Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di elemento di indicazione anomalie | — | Tipo di tensione per indicazione di anomalie | — |
---|---|---|---|---|---|
Posizione collegamento | — |
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Colore
Tensione nominale(V)
Lunghezza(mm)
Temperatura di esercizio(°C)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Tipo di collegamento elettrico 1
Tipo di collegamento elettrico 2
Tipo di inserto fusibile
Tipo di portafusibili
Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie(V)
Numero di livelli
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Corpo materiale isolante
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali