Morsettiera di prova, RSCWE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3969915
3969916
3969917
3969918
3969920
3969921
3969922
3969923
3969924
3969925
3969926
3969927
3969928
3969929
3969954
3969955
3969956
3969957
3969958
3969959
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Piastra di chiusura necessaria Con presa di prova integrata Numero di posizioni morsetti per livello Piani collegati internamente Ingresso corrente nominale
(A)
-

450.36 €

1 33 giorni 122.3falsofalso22falso24

532.22 €

1 33 giorni 138.6falsofalso26falso24

81.89 €

3 33 giorni 48.9falsofalso4falso24

122.82 €

2 33 giorni 57.1falsofalso6falso24

163.76 €

2 33 giorni 65.2falsofalso8falso24

204.71 €

1 33 giorni 73.4falsofalso10falso24

245.65 €

1 33 giorni 81.5falsofalso12falso24

286.58 €

1 33 giorni 89.72falso14falso3.4

327.54 €

1 33 giorni 97.8falsofalso16falso24

368.47 €

1 33 giorni 1063.43.8118113.81

409.40 €

1 33 giorni 114.1falsofalso20falso24

491.29 €

1 33 giorni 130.4falsofalso24falso24

573.18 €

1 33 giorni 146.7falsofalso28falso24

1,228.21 €

1 35 giorni 114.13.58202.510

614.15 €

1 33 giorni 154.9falsofalso30falso24

629.89 €

1 7 giorni 163falsofalso32falso24

669.27 €

1 33 giorni 171.2falsofalso34falso24

708.63 €

1 33 giorni 179.3falsofalso36falso24

748.00 €

1 33 giorni 187.5falsofalso38falso24

818.86 €

1 33 giorni 195.6falsofalso40falso24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Grigio Tensione nominale(V) 400
Lunghezza(mm) 81 Temperatura di esercizio(°C) -60|100 Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 70.1 Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Altro
Tipo di taglio Tipo di apertura trasversale Numero di livelli 1
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|10
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.5|6 Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento

Supporto tecnico