Connettore per circuito stampato, connettore PCB, MVSTBU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1734003
1734016
1734029
1734032
1734058
1734061
1734074
1734087
1734090
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli

2.40 €

100 22 giorni 2

3.60 €

100 22 giorni 3

4.81 €

50 22 giorni 4

6.01 €

50 22 giorni 5

8.41 €

50 22 giorni 7

9.61 €

50 19 giorni 8

10.81 €

50 22 giorni 9

12.02 €

50 22 giorni 10

13.22 €

50 22 giorni 11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Colore Verde Tensione nominale(V) 320
Lunghezza(mm) 22.1 Temperatura di esercizio(°C) -|- Numero di posizioni morsetti per polo
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 5 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 17
Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di collegamento elettrico 1 Tipo di collegamento elettrico 2
Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) Trasparente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|1
Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 12
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Supporto tecnico