Morsettiera per installazione, STI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3213952

Codice componente
3213952
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.92 €

200 75 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Tensione nominale(V) 400 Lunghezza(mm) 101
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.2
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 50.5 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Altro
Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Numero di potenziali 1 Colore base Altro
Funzione PE falso Con elemento scorrevole del sezionatore N falso Possibile funzione N falso
Con sezionatore di prova falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|4 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|4 Corpo materiale isolante Altro
Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 24

Si trova sulla pagina di Morsettiera per installazione, STI, il codice articolo è il seguente: 3213952.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3213952.

Supporto tecnico