Morsettiera passaparete, HDFK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3001721
3026227
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Tipo di collegamento elettrico 1 Tipo di collegamento elettrico 2 Spessore della piastra di montaggio
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Corpo materiale isolante Ingresso corrente nominale
(A)

7.20 €

50 7 giorni Grigio500V012.1Collegamento a viteCollegamento a vite1|60.5|250.5|160.5|160.5|6Altro76

12.42 €

20 79 giorni 12518.8-|--|--|--|--|-125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Numero di poli 1 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Numero di posizioni morsetti per polo Piastra di chiusura necessaria falso Con flangia passante integrata
Dimensione verticale rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm) Dimensione parallela rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm) Dimensione verticale rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm)
Dimensione parallela rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) Posizione collegamento Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Supporto tecnico