Interruttore di protezione elettronico, PTCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2908261
2909902
2909910
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Colore Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)

45.42 €

4 46 giorni Guida DIN (guida a cappello) 35 mmAltro6.2105.8

42.09 €

4 46 giorni

42.09 €

4 46 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 24 Lunghezza(mm) 105.8 Temperatura di esercizio(°C) -30|60
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di collegamento elettrico 1 Altro
Tipo di collegamento elettrico 2 Tipo di inserto fusibile Microinterruttore Tipo di portafusibili Altro
Tipo di elemento di indicazione anomalie Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie(V) 0|30 Numero di livelli
Tipo di tensione per indicazione di anomalie Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Corpo materiale isolante
Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 24

Supporto tecnico