Morsetto sezionatore, URTK/S-IB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3057351
3057364
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

13.73 €

50 67 giorni Rosso

13.73 €

50 67 giorni Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 400 Lunghezza(mm) 72
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 8.2
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 51.5 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite
Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Tipo di taglio Tipo di apertura trasversale
Con presa di prova integrata falso Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 2
Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.5|10 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.5|6
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|6 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.5|2.5 Corpo materiale isolante Altro
Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 41

Supporto tecnico