Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0708522 |
0708946 |
0709275 |
0709673 |
0709903 |
0714040 |
0714053 |
0714066 |
0714079 |
0714082 |
0714105 |
0714134 |
0714147 |
0714150 |
0717212 |
0717225 |
0717254 |
0717681 |
0717694 |
0717704 |
0717856 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Tensione nominale (V) | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Tipo di collegamento elettrico 2 | Spessore della piastra di montaggio (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Corpo materiale isolante | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.42 € | 20 | 79 giorni | Grigio | 690 | V0 | 18.8 | Collegamento a vite | 1|6 | 16|50 | 10|50 | 16|50 | 6|16 | Altro | 150 | |||
5.07 € | 50 | 37 giorni | Grigio | 400 | V2 | 10.1 | Collegamento bandierina a saldare | -|- | 0.5|16 | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.5|4 | Altro | 57 | |||
3.62 € | 100 | 7 giorni | Verde/giallo | 30 | — | 8.1 | Collegamento a vite | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | — | 30 | |||
31.86 € | 10 | 37 giorni | Grigio | 1000 | V0 | 25 | Collegamento a vite | 1|6 | 25|95 | 35|95 | 35|95 | 16|35 | Altro | 232 | |||
6.67 € | 50 | 37 giorni | Verde/giallo | 500 | V0 | 12.1 | Collegamento a bullone | -|- | 0.5|25 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|6 | Altro | 76 | |||
3.62 € | 100 | 37 giorni | Grigio | 400 | V0 | 8.1 | Collegamento a vite | -|- | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | Altro | 32 | |||
6.43 € | 50 | 37 giorni | Grigio | 400 | V0 | 10.1 | Collegamento a vite | -|- | 0.5|16 | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.5|4 | Altro | 57 | |||
6.40 € | 50 | 40 giorni | Grigio | 1000 | V0 | 10.1 | Collegamento a vite | -|- | 0.5|16 | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.5|4 | Altro | 57 | |||
7.76 € | 50 | 37 giorni | Grigio | 500 | V0 | 12.1 | Collegamento a vite | -|- | 0.5|25 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|6 | Altro | 76 | |||
9.22 € | 25 | 40 giorni | Grigio | 500 | V0 | 15.1 | Collegamento a vite | -|- | 6|35 | 4|25 | 10|25 | 2.5|10 | Altro | 101 | |||
31.86 € | 10 | 37 giorni | Grigio | 1000 | V0 | 25 | Collegamento a vite | 1|6 | 25|95 | 35|95 | 35|95 | 16|35 | — | 232 | |||
5.07 € | 50 | 40 giorni | Grigio | 400 | V2 | 10.1 | Collegamento bandierina a saldare | -|- | 0.5|16 | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.5|4 | — | 57 | |||
6.43 € | 50 | 40 giorni | Grigio | 500 | V0 | 12.1 | Collegamento a bullone | -|- | 0.5|25 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|6 | Altro | 76 | |||
7.30 € | 25 | 37 giorni | Grigio | 500 | V0 | 15.1 | Collegamento a bullone | -|- | 6|35 | 4|25 | 10|25 | 2.5|10 | Altro | 101 | |||
10.71 € | 20 | 79 giorni | Grigio | 690 | V0 | 18.8 | Collegamento a bullone | 1|6 | 16|50 | 10|50 | 16|50 | 6|16 | Altro | 150 | |||
10.71 € | 20 | 79 giorni | Grigio | 690 | V0 | 18.8 | Collegamento a vite | -|- | 16|50 | 10|50 | 16|50 | 6|16 | Altro | 150 | |||
5.56 € | 50 | 37 giorni | Grigio | 1000 | V0 | 10.1 | Collegamento bandierina a saldare | -|- | 0.5|16 | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.5|4 | Altro | 57 | |||
8.09 € | 50 | 40 giorni | Rosso | 500 | V0 | 12.1 | Collegamento a vite | -|- | 0.5|25 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|6 | Altro | 76 | |||
8.09 € | 50 | 40 giorni | Nero | 500 | V0 | 12.1 | Collegamento a vite | -|- | 0.5|25 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|6 | Altro | 76 | |||
8.09 € | 50 | 37 giorni | Blu | 500 | V0 | 12.1 | Collegamento a vite | -|- | 0.5|25 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|6 | Altro | 76 | |||
6.81 € | 50 | 37 giorni | Blu | 500 | V0 | 12.1 | Collegamento a bullone | -|- | 0.5|25 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|6 | Altro | 76 |
Loading...
Metodo di montaggio | — | Numero di poli | 1 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Numero di posizioni morsetti per polo | — | Piastra di chiusura necessaria | falso | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite |
Con flangia passante integrata | — | Dimensione verticale rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm) | — | Dimensione parallela rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm) | — |
Dimensione verticale rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) | — | Dimensione parallela rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm) | — | Posizione collegamento | — |
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tensione nominale(V)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Tipo di collegamento elettrico 2
Spessore della piastra di montaggio(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Corpo materiale isolante
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali