Morsettiera modulare per fusibili, UT 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3046540
3074172
3214322
3214367
3248005
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie
(V)
Numero di livelli Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

12.19 €

50 7 giorni Nero2457.87312|3010.14|60.14|66.3

12.19 €

50 7 giorni Grigio2457.87312|3010.14|60.5|66.3

20.34 €

50 23 giorni Nero6092.788.930|6030.14|60.14|628

11.40 €

50 7 giorni Nero6092.788.930|6020.14|40.14|430

12.19 €

50 7 giorni Nero2457.87312|6010.14|60.5|66.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 6.2 Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite
Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Tipo di inserto fusibile Altro Tipo di portafusibili Orientabile
Tipo di elemento di indicazione anomalie Tipo di tensione per indicazione di anomalie Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|4
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|1.5 Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento

Supporto tecnico