Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3100060
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Colore | Grigio | Tensione nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 46.2 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Larghezza/dimensioni rete(mm) | 10.4 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 39.9 | Piastra di chiusura necessaria | vero |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento a vite | Tipo di elemento termico | Cu/CuNi44 |
Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 4 | Piani collegati internamente | falso |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.2|1.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|2.5 | Corpo materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Ingresso corrente nominale(A) | 1 |
Si trova sulla pagina di Coppia morsetto di tensione termoelettrica, MTKD-CU, il codice articolo è il seguente: 3100060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3100060.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali