Morsettiera a due livelli, conduttore di protezione, QTTCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3205132

Codice componente
3205132
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.10 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Colore Verde/giallo Lunghezza(mm) 99.6
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.2
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 49.9 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a innesto
Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Possibile funzione PEN falso Numero di livelli 2
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.25|1.5 Corpo materiale isolante Altro
Posizione collegamento

Si trova sulla pagina di Morsettiera a due livelli, conduttore di protezione, QTTCB, il codice articolo è il seguente: 3205132.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3205132.

Supporto tecnico