Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1833904 |
1833946 |
1859263 |
1859292 |
1859302 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.72 € | 50 | 19 giorni | 11 | 34.8 | |||
17.35 € | 50 | 22 giorni | 15 | 34.8 | |||
14.07 € | 50 | 19 giorni | 11 | 34.9 | |||
17.54 € | 50 | 7 giorni | 14 | 34.9 | |||
18.70 € | 50 | 7 giorni | 15 | 34.9 |
Loading...
Metodo di montaggio | — | Colore | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 42.5 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Numero di posizioni morsetti per polo | — |
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Larghezza/dimensioni rete(mm) | 5.08 | Piastra di chiusura necessaria | falso |
Tipo di collegamento elettrico 1 | — | Tipo di collegamento elettrico 2 | — | Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) | — |
Trasparente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|1 | Corpo materiale isolante | Altro |
Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 12 | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | falso |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali