Cavo di alimentazione, SAC-5P (1424616)

Cavo di alimentazione, SAC-5P 1424616

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1424616

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 75.60

Tempi di consegna: 75 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza cavo: 10 m

Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione: -20|80 °C

Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni: -40|80 °C

Prova di continuità resistenza: 5000 mOhm

Materiale guaina del cavo: Cloruro di polivinile (PVC)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1424616

Codice componente
1424616
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione
(°C)
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni
(°C)
Prova di continuità resistenza
(mOhm)
Materiale guaina del cavo Tipo di collegamento elettrico, lato campo Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Tipo di contatto a innesto, lato campo Materiale corpo del contatto Ingresso corrente nominale
(A)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola

75.60 €

3 75 giorni 10-20|80-40|805000Cloruro di polivinile (PVC)AltroAd angoloAltroCuZn12Maschio (spina)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza alogeni falso Tensione nominale(V) 63 Tipo di cavo Nucleo multiplo
Con schermatura falso Numero di poli 5 Materiale della superficie di contatto Ni/Au
Vulcanizzare falso Grado di protezione (IP) Tipo di collegamento elettrico, lato scatola M12
Con indicazione a LED falso Colore guaina del cavo Grigio

Si trova sulla pagina di Cavo di alimentazione, SAC-5P, il codice articolo è il seguente: 1424616.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424616.

Tipologia prodotto

Codice componente
1424595
1424596
1424597
1424617
1424618
1424619
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione
(°C)
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni
(°C)
Prova di continuità resistenza
(mOhm)
Materiale guaina del cavo Tipo di collegamento elettrico, lato campo Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Tipo di contatto a innesto, lato campo Materiale corpo del contatto Ingresso corrente nominale
(A)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola

58.60 €

4 75 giorni 5-30|80-50|805000AltroAltroTipo drittoAltroCuZn12Maschio (spina)

91.60 €

2 75 giorni 10-30|80-50|805000AltroAltroTipo drittoAltroCuZn12Maschio (spina)

35.50 €

6 75 giorni 1.5-30|80-50|805000AltroAltroAd angoloAltroCuZn12Maschio (spina)

33.10 €

6 75 giorni 1.5-20|80-40|805000Cloruro di polivinile (PVC)AltroTipo drittoAltroCuZn12Femmina (bus)

40.60 €

5 75 giorni 1.5-20|80-40|805000Cloruro di polivinile (PVC)AltroTipo drittoAltroCuZn12Femmina (bus)

50.60 €

4 75 giorni 5-20|80-40|805000Cloruro di polivinile (PVC)AltroTipo drittoAltroCuZn12Femmina (bus)

Supporto tecnico