Elemento ottico, elemento a luce intermittente LED, PSD-S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2700115
2700124
2700129
2700134
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Colore alloggiamento

159.65 €

2 7 giorni RossoRosso

159.65 €

2 7 giorni GialloAltro

244.90 €

1 26 giorni TrasparenteAltro

244.90 €

1 7 giorni BluBlu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(mm) 70 Funzione Luce intermittente Tipo di tensione DC
Tipo di lampada Grado di protezione (IP) IP65 Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V) 24|24
Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V) 24|24 Tensione di esercizio a DC(V) 24|24 Grado di protezione (NEMA)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico