Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1416455
Senza alogeni | falso | Tensione nominale(V) | 300 | Lunghezza cavo(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cavo | Nucleo multiplo | Con schermatura | falso | Numero di poli | 2 |
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) | -30|105 | Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) | -40|105 | Prova di continuità resistenza(mOhm) | 5000 |
Materiale della superficie di contatto | Altro | Vulcanizzare | falso | Materiale guaina del cavo | Cloruro di polivinile (PVC) |
Grado di protezione (IP) | — | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Altro | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Altro |
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Altro | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Altro | Con indicazione a LED | falso |
Tipo di contatto a innesto, lato campo | Femmina (bus) | Materiale corpo del contatto | CuZn | Colore guaina del cavo | Giallo |
Ingresso corrente nominale(A) | 13 | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Maschio (spina) |
Si trova sulla pagina di Cavo di alimentazione, SAC-2P, il codice articolo è il seguente: 1416455.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1416455.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali