Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2701358 |
2701362 |
2702898 |
2867199 |
2867623 |
2867801 |
2867814 |
2885919 |
5606614 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Tipo collegamento | Lunghezza del cavo di collegamento (m) | Guadagno aereo (dBi) | Con cavo di collegamento | Grado di protezione (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.25 € | 1 | 7 giorni | 86 | 43 | — | 1.5 | 3 | vero | IP55 | |||
96.06 € | 2 | 7 giorni | 7.8 | 82.5 | — | 1.5 | 2 | vero | IP65 | |||
353.11 € | 1 | 7 giorni | — | 51 | Bus | — | 6 | falso | IP68 | |||
342.88 € | 1 | 7 giorni | 3 | 609 | Bus | — | 7 | falso | IP65 | |||
437.18 € | 1 | 7 giorni | 25 | 625 | Bus | — | 9 | falso | IP65 | |||
334.40 € | 1 | 7 giorni | 60 | 170 | — | 0.6 | 5 | vero | IP65 | |||
342.88 € | 1 | 7 giorni | 60.5 | 172 | — | 0.6 | 8.5 | vero | IP65 | |||
270.78 € | 1 | 7 giorni | 22 | 250 | Bus | — | 6 | falso | IP67 | |||
402.97 € | 1 | 7 giorni | 60.5 | 172 | — | — | 12.15 | vero | IP65 |
Loading...
Metodo di montaggio | — | Profondità(mm) | — | Attacco | — |
---|---|---|---|---|---|
Portata di trasmissione max.(m) | — | Per interni | falso | Esterni | falso |
Polarizzazione | — | Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C) | -|- | Banda di frequenza | — |
Angolo del fascio orizzontale(°) | — | Angolo del fascio verticale(°) | — | MIMO (Ingressi multipli e uscite multiple) | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Tipo collegamento
Lunghezza del cavo di collegamento(m)
Guadagno aereo(dBi)
Con cavo di collegamento
Grado di protezione (IP)
Tipo
Attributi opzionali