Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1099318 |
1099319 |
1099320 |
1099321 |
1099324 |
1099331 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sistema operativo preinstallato | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,147.48 € | 1 | 8 giorni | — | |||
3,190.42 € | 1 | 47 giorni | Altro | |||
3,517.65 € | 1 | 8 giorni | Altro | |||
3,881.86 € | 1 | 8 giorni | Altro | |||
2,290.46 € | 1 | 8 giorni | — | |||
2,699.57 € | 1 | 8 giorni | — |
Loading...
Profondità di incasso(mm) | — | Idoneità per funzioni di sicurezza | — | Con disco rigido | falso |
---|---|---|---|---|---|
Con lettore CD-RW | falso | Diagonale schermo(poll.) | — | Temperatura di esercizio(°C) | 0|50 |
Tensione di alimentazione | — | Protocollo di supporto per LON | — | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | — |
Numero di interfacce HW RS-232 | — | Numero di interfacce HW RS-422 | — | Numero di interfacce HW RS-485 | — |
Numero di interfacce hardware TTY seriali | — | Numero di interfacce HW USB | — | Numero di interfacce hardware parallele | — |
Numero di interfacce HW altro | — | Protocollo di supporto per ASI | — | Protocollo di supporto per PROFIBUS | — |
Protocollo di supporto per CAN | — | Protocollo di supporto per INTERBUS | — | Protocollo di supporto per KNX | — |
Protocollo di supporto per MODBUS | — | Protocollo di supporto per Data Highway | — | Protocollo di supporto per DeviceNet | — |
Protocollo di supporto per SUCONET | — | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | — | Numero di pixel, orizzontale | — |
Numero di pixel, verticale | — | Con schermo a sfioramento | falso | Grado di protezione (IP), lato frontale | — |
Memoria principale max.(MB) | — | Con lettore CD-ROM | falso | Con lettore DVD | falso |
Con lettore DVD-RW | falso | Con unità floppy | falso | Con altri supporti di memorizzazione | — |
Configurazione individuale del cliente | — | Numero di slot AGP liberi | — | Numero di slot PCI liberi | — |
Numero di slot ISA liberi | — | Numero di slot PCMCIA liberi | — | Numero di interfacce HW SCSI | — |
Numero di interfacce HW PS2 | — | Tastiera integrata | — | Numero di pulsanti funzione | — |
Controllo del cursore del mouse integrato | — | Larghezza della parte anteriore(mm) | — | Altezza della parte anteriore(mm) | — |
Possibilità di montaggio su guida | — | Protocollo di supporto per SERCOS | — | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | — |
Numero di interfacce PROFINET | — | Numero di interfacce hardware wireless | — | Possibilità di montaggio anteriore | falso |
Tipo di montaggio, montaggio su forca | — | Possibilità di montaggio in rack | falso | Tipo di montaggio, piede della tavola | — |
Montaggio a parete/diretto | falso | Standard radio Bluetooth | — | Standard radio WLAN 802.11 | — |
Master di collegamento IO | — | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | — | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | — |
Protocollo di supporto per EtherNet/IP | — | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | — | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | — |
Protocollo di supporto per PROFINET IO | — | Protocollo di supporto per PROFIsafe | — | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | — |
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione DC(V) | -|- |
Tipo di display | — | Standard radio GPRS | — | Standard radio GSM | — |
Standard radio UMTS | — | Numero di pulsanti con LED | — | Numero di pulsanti di sistema | — |
Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Sistema operativo preinstallato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali