Cavo patch PROFINET, NBC-R4AC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1408968
1408969
1408970
1408971
1420378
1420379
1420380
1420382
1420383
1420419
1421569
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di cavo Lunghezza
(m)

28.09 €

7 7 giorni 1

32.95 €

6 7 giorni 2

47.73 €

4 7 giorni 5

72.28 €

3 7 giorni 10

78.20 €

3 75 giorni Altro10

105.34 €

2 75 giorni Altro15

29.09 €

7 75 giorni Altro1

40.08 €

5 75 giorni Altro3

51.00 €

4 75 giorni Altro5

45.46 €

4 43 giorni Altro4

64.57 €

10 75 giorni Altro7.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza alogeni Assegnazione dei pin 1:1 Colore guaina esterna Altro
Categoria Altro Misura AWG Boccola antiattorcigliamento Messo su
Tipo di collegamento connettore 1 RJ45 8(4) Tipo di collegamento connettore 2 RJ45 8(4) Costruzione del cavo Altro
Versione ignifuga Colore manicotto antipiega Nero Leva di bloccaggio vero
Valore NVP(%) Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404)

Supporto tecnico