Contatto a crimpare, CC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1029388
1029389
1029390
1029391
1029392
1029393
1029394
1029395
1029396
1029398
1029400
1029401
1064040
1064041
1423643
1423645
1423646
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Lunghezza striscia
(mm)
Diametro contatto a innesto
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Corrente nominale max. di un contatto
(A)

1.92 €

100 12 giorni Perno1.5-|--|-2.5|2.52.5|2.5

1.92 €

100 12 giorni Perno1.5-|--|-2.5|2.52.5|2.5

2.96 €

100 12 giorni Bus1.5-|--|-2.5|2.52.5|2.5

2.96 €

75 12 giorni Bus1.5-|--|-2.5|2.52.5|2.5

2.96 €

100 12 giorni Bus1.5-|--|-2.5|2.52.5|2.5

2.96 €

75 12 giorni Bus1.5-|--|-2.5|2.52.5|2.5

1.34 €

200 11 giorni Perno1.5-|--|-1.5|1.51.5|1.5

2.06 €

100 11 giorni Bus1.5-|--|-1.5|1.51.5|1.5

2.06 €

100 11 giorni Bus1.5-|--|-1.5|1.51.5|1.5

1.34 €

150 11 giorni Perno1.5-|--|-1.5|1.51.5|1.5

2.06 €

100 11 giorni Bus1.5-|--|-1.5|1.51.5|1.5

2.06 €

100 11 giorni Bus1.5-|--|-1.5|1.51.5|1.5

0.97 €

200 11 giorni Perno41-|--|-0.14|0.340.34|0.34

1.17 €

200 11 giorni Bus41-|--|-0.14|0.340.34|0.34

1.23 €

200 7 giorni Perno40.60.14|0.340.14|0.340.14|0.340.34|0.340.5

0.78 €

300 11 giorni Perno410.34|10.34|10.34|11|14

0.95 €

200 11 giorni Bus410.34|10.34|10.34|11|14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente(°C) -40|85 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare Materiale della superficie di contatto Altro
Materiale contatto Altro Numero min. di cicli di inserimento Tipo di contatto

Supporto tecnico