Codice articolo del costruttore: 1423021
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 28.62 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tipo di contatto: Perno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1423021
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 500 | Con protezione filo | falso | Numero di poli | 24 |
Temperatura ambiente(°C) | -40|125 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 6 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento morsetto a molla | Materiale della superficie di contatto | Altro |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 3 | Diametro contatto a innesto(mm) | 2.5 |
Inserto di contatto senza contatti | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|1.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|1.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.25|1.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Con conduttore di protezione | vero |
Materiale contatto | Altre leghe di rame | Materiale dell'inserto connettore | Termoplastica | Ingresso corrente nominale(A) | 16 |
Materiale dell'inserto di contatto | — | Numero min. di cicli di inserimento | — | Numero di contatti di potenza | — |
Numero di contatti di controllo | — |
Si trova sulla pagina di Inserto contatti, HC-B24, il codice articolo è il seguente: 1423021.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1423021.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1423022 |
1423827 |
1423828 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di contatto |
---|---|---|---|---|---|---|
28.62 € | 7 | 7 giorni | Bus | |||
28.62 € | 7 | 7 giorni | Perno | |||
28.62 € | 7 | 7 giorni | Bus |