Pressacavo, G-ESIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1415113
1415120
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza chiave
(mm)
Dimensione angolare esagonale
(mm)
Per diametro cavo
(mm)

62.94 €

3 7 giorni Nero687534|48

15.89 €

15 7 giorni Altro465117|28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza filettatura(mm) 18 Materiale Altro Tipo filettatura Metrico
Modello Senza alogeni vero Resistente agli urti falso
Numero RAL Protezione superficie Altro Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba falso
Con passacavo vero Con schermatura Versione EMC
Rinforzato con fibre di vetro falso Tipo di guarnizione Qualità materiale Altro
Temperatura di lavoro(°C) -40|75 Passo filettatura(mm) 1.5 Versione a prova di esplosione
Giunto cavo a nastro falso Area multi-guarnizione Con controdado falso
Tenuta a vite separabile Grado di protezione (IP) IP66 Protezione antiesplosione
Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas Dimensione nominale filettatura metrica/PG Protezione antipolvere
Per cavo armato Con scatto in apertura

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico