Connettori di prova, PS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3030996
3031005
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spaziatura modulare
(mm)

6.38 €

30 22 giorni 6.2

6.43 €

30 65 giorni 8.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) Numero di poli 1 Tipo di collegamento elettrico Altro
Agganciabile vero Lunghezza striscia(mm) Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|1
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|0.75 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|1

Supporto tecnico