Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1585236 |
1585249 |
1585278 |
1585281 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di contatto | Tipo di collegamento elettrico | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Materiale contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.20 € | 15 | 7 giorni | Perno | Collegamento a vite | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | Altre leghe di rame | |||
12.20 € | 15 | 7 giorni | Bus | Collegamento a vite | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | Altre leghe di rame | |||
9.74 € | 19 | 7 giorni | Perno | Collegamento morsetto a molla | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | — | |||
9.74 € | 19 | 7 giorni | Bus | Collegamento morsetto a molla | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | — |
Loading...
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 230 | Con protezione filo | falso | Numero di poli | 4 |
Temperatura ambiente(°C) | -40|125 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Materiale della superficie di contatto | Altro | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 3 | Diametro contatto a innesto(mm) | 1.6 | Inserto di contatto senza contatti | falso |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Con conduttore di protezione | vero | Materiale dell'inserto connettore | Termoplastica |
Ingresso corrente nominale(A) | 16 | Materiale dell'inserto di contatto | — | Numero min. di cicli di inserimento | — |
Numero di contatti di potenza | — | Numero di contatti di controllo | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo di contatto
Tipo di collegamento elettrico
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Materiale contatto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali