Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1420401 |
1653087 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (°C) | Tipo di collegamento elettrico | Materiale della superficie di contatto | Grado di inquinamento | Materiale dell'inserto connettore | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.36 € | 1 | 33 giorni | -40|85 | — | Oro | — | Altro | — | |||
8.22 € | 25 | 7 giorni | -25|80 | Collegamento a saldare | Altro | 1 | Termoplastica | 1 |
Loading...
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 72 | Con protezione filo | falso | Numero di poli | 8 |
Tipo di contatto | — | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | — | Categoria di sovratensione | — | Diametro contatto a innesto(mm) | — |
Inserto di contatto senza contatti | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Con conduttore di protezione | falso |
Materiale contatto | Altre leghe di rame | Materiale dell'inserto di contatto | — | Numero min. di cicli di inserimento | — |
Numero di contatti di potenza | — | Numero di contatti di controllo | — |
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente(°C)
Tipo di collegamento elettrico
Materiale della superficie di contatto
Grado di inquinamento
Materiale dell'inserto connettore
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali