Inserto contatti, HC-K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1580537
1580538
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto

62.73 €

10 7 giorni Bus

54.23 €

10 7 giorni Perno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Tensione nominale(V) 1000 Con protezione filo falso Numero di poli 6
Temperatura ambiente(°C) -40|125 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 8 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Materiale della superficie di contatto Altro
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 3 Diametro contatto a innesto(mm) 6
Inserto di contatto senza contatti falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 6|16 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 6|16
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 6|16 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Con conduttore di protezione vero
Materiale contatto Altre leghe di rame Materiale dell'inserto connettore Termoplastica Ingresso corrente nominale(A) 80
Materiale dell'inserto di contatto Numero min. di cicli di inserimento Numero di contatti di potenza
Numero di contatti di controllo

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico