Presa COMBI, PPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3000654
3000656
3000657
3000658
3000659
3000660
3000661
3000662
3000663
3000664
3000665
3000666
3000667
3000668
3000669
3000689
3000690
3000691
3000692
3000693
3000694
3000695
3000697
3000698
3000699
3000700
3000701
3000702
3213454
3213467
3213470
3213483
3213496
3213506
3213519
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modello Tensione nominale
(V)
Numero di poli Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Agganciabile Numero totale di poli (senza contatto di terra) Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Sezione trasversale del conduttore collegabile
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

0.81 €

250 21 giorni 50015.210.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

1.78 €

150 7 giorni 500210.420.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

2.29 €

100 7 giorni 500315.430.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

2.80 €

100 7 giorni 500420.640.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

3.32 €

100 21 giorni 500525.750.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

3.82 €

50 7 giorni 500630.960.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

4.34 €

50 21 giorni 50073670.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

4.85 €

50 7 giorni 500841.280.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

5.37 €

50 21 giorni 500946.390.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

5.88 €

50 7 giorni 5001051.5100.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

6.40 €

30 21 giorni 5001156.6110.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

6.90 €

30 21 giorni 5001261.8120.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

7.41 €

30 21 giorni 5001366.9130.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

7.94 €

30 21 giorni 5001472.1140.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

8.45 €

30 21 giorni 5001577.2150.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

1.74 €

150 7 giorni 100018.2vero20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

1.74 €

150 7 giorni 100018.2vero20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

1.74 €

150 22 giorni 100018.2vero20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

1.74 €

150 22 giorni 100018.2vero20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

3.85 €

50 22 giorni 1000216.4vero20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

4.96 €

50 22 giorni 1000324.6vero20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

6.08 €

50 22 giorni 1000432.8vero20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

7.19 €

50 22 giorni 1000541vero20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

8.31 €

25 22 giorni 1000649.2vero20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

9.45 €

25 22 giorni 1000757.4vero20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

10.57 €

25 22 giorni 1000865.6vero20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

11.68 €

25 22 giorni 1000973.8vero20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

12.85 €

25 22 giorni 10001082vero20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

5.16 €

50 18 giorni Altro500931.5vero10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

5.68 €

50 7 giorni Altro5001035vero10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

6.16 €

30 18 giorni Altro5001138.5vero10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

6.66 €

30 7 giorni Altro5001242vero10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

7.15 €

30 18 giorni Altro5001345.5vero10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

7.65 €

30 18 giorni Altro5001449vero10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

8.13 €

30 18 giorni Altro5001552.5vero10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento elettrico Collegamento morsetto a molla

Supporto tecnico