Contatto a crimpare, SL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1607909
1607911
1607912
1607913
1607914
1607915
1607916
1607917
1607918
1607919
1607920
1607956
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Materiale della superficie di contatto Diametro contatto a innesto
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Materiale contatto

2.83 €

68 54 giorni Perno1.60.75|1.5Altro

85.06 €

4 54 giorni PernoArgento1010|10Altre leghe di rame

85.06 €

4 54 giorni PernoArgento1016|16Altre leghe di rame

87.96 €

4 54 giorni PernoArgento1025|25Altre leghe di rame

93.88 €

4 54 giorni PernoArgento1035|35Altre leghe di rame

99.90 €

4 54 giorni PernoArgento1050|50Altre leghe di rame

101.16 €

4 54 giorni BusArgento1010|10Altre leghe di rame

101.16 €

4 54 giorni BusArgento1016|16Altre leghe di rame

102.59 €

4 54 giorni BusArgento1025|25Altre leghe di rame

105.60 €

4 54 giorni BusArgento1035|35Altre leghe di rame

111.51 €

4 54 giorni BusArgento1050|50Altre leghe di rame

3.31 €

56 54 giorni Bus1.60.75|1.5Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente(°C) -|- Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare Lunghezza striscia(mm)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corrente nominale max. di un contatto(A) Numero min. di cicli di inserimento Tipo di contatto

Supporto tecnico