Inserto contatti, HC-A03

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1585210
1585223
1585252
1585265
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Tipo di collegamento elettrico Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Materiale contatto

10.14 €

18 7 giorni PernoCollegamento a vite0.5|2.50.5|2.50.5|2.5Altre leghe di rame

10.14 €

18 7 giorni BusCollegamento a vite0.5|2.50.5|2.50.5|2.5Altre leghe di rame

8.19 €

23 7 giorni PernoCollegamento morsetto a molla0.14|1.50.14|1.50.14|1.5

8.19 €

23 7 giorni BusCollegamento morsetto a molla0.14|1.50.14|1.50.14|1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Tensione nominale(V) 230 Con protezione filo falso Numero di poli 3
Temperatura ambiente(°C) -40|125 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 4 Materiale della superficie di contatto Altro Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 3 Diametro contatto a innesto(mm) 1.6 Inserto di contatto senza contatti falso
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Con conduttore di protezione vero Materiale dell'inserto connettore Termoplastica
Ingresso corrente nominale(A) 16 Materiale dell'inserto di contatto Numero min. di cicli di inserimento
Numero di contatti di potenza Numero di contatti di controllo

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico