Contatto a crimpare CK1.6-ED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1663365

Codice componente
1663365
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.78 €

300 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di contatto Perno Temperatura ambiente(°C) -40|125 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare
Materiale della superficie di contatto Argento Lunghezza striscia(mm) 8 Diametro contatto a innesto(mm) 1.6
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.75|1 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.75|1 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.75|1
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.75|1 Corrente nominale max. di un contatto(A) Materiale contatto Altre leghe di rame
Numero min. di cicli di inserimento Tipo di contatto

Si trova sulla pagina di Contatto a crimpare CK1.6-ED, il codice articolo è il seguente: 1663365.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1663365.

Supporto tecnico